Funksjonsrom-sidevegg for VX

Art.nr: SV 9683008

Sideskillevegg for feste av delmontasjeplater og funksjonsromavdeler.

Art.nr:
SV 9683008
Utførelse
For samleskinne-gjennomføring i rygg
Produktbeskrivelse
Sideskillevegg for feste av delmontasjeplater og funksjonsromavdeler.
Materiale
Stålplate, 1,5 mm
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Dimensjoner
Høyde: 1.881 mm
Dybde: 738 mm
Passer for
Høyde: = 2.000 mm
Dybde: = 800 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
34 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177936515
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Compartment side panel, HD: 1881x738 mm, for VX (HD: 2000x800 mm)
Dokumentasjon
Veiledning