Sideskillevegg for feste av delmontasjeplater og funksjonsromavdeler.
- Art.nr:
- SV 9683016
- Utførelse
- For montering av samleskinnesystem i tak- og gulvområdet
- Produktbeskrivelse
- Sideskillevegg for feste av delmontasjeplater og funksjonsromavdeler.
- Materiale
- Stålplate, 1,5 mm
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Høyde: 1.731 mm
Dybde: 538 mm - Passer for
- Høyde: = 2.000 mm
Dybde: = 600 mm - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 23 kg
- Bruttovekt
- 24 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177936508
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Compartment side panel, HD: 1731x538 mm, for VX (HD: 2000x600 mm)
- Dokumentasjon
- Veiledning