Kabelpanel for VX

Art.nr: SV 9683738

Kabelsystem for Ri4Power med innvendig inndeling

Art.nr:
SV 9683738
Produktbeskrivelse

Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
1 kabelpanel, 3-delt
Inkl. festemateriell
Henvisning
For vertikal ledningsføring muliggjør funksjonsromdelere montering av en kabelkanal ved hjelp av forhåndsstansede utsparinger.
Passer for
Bredde: = 1.000 mm
= 1.200 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
2,74 kg
Bruttovekt
3,12 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
11,9 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
83024200
EAN
4028177937567
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27142423
Produktbeskrivelse
SV Wiring trim panel, 3-part, for VX (W: 1000/1200 mm)
Dokumentasjon
Veiledning