For tilkobling av rundkabler.
- Art.nr:
- SV 9640325
- Produktbeskrivelse
- For tilkobling av rundkabler.
- Materiale
- Tilkoblingsklemme: Messing, forsinket
Tilkoblingsbolter: Stål, galvanisert
Glidemutter: Kobberlegering - Leveringsomfang
- Tilkoblingsklemme
Tilkoblingsbolter
Glidemutter
Inkl. festemateriell - Passer for samleskinner
- Maxi-PLS 45 S/45
- Tilkobling av rundledere
- 95 ‐ 300 mm²
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,38 kg
- Bruttovekt
- 0,4 kg
- Tolltariffnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177562028
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeskrivelse
- SV Tilkoblingsklemmer, For tilkobling av rundkabler 95-300 mm2, (Maxi-PLS 1600/2000)
- Dokumentasjon
- Quick guide
- Safety instructions
- Veiledning