For tilkobling av kabelsko til et flat-PLS samleskinnesystem med 2 – 4 skinner per leder.
- Art.nr:
- SV 9676710
- Produktbeskrivelse
- For tilkobling av kabelsko til et fordelings-samleskinnesystem av flatkobber. Egnet for 10 mm skinnetykkelse.
- Materiale
- Tilkoblingsplate: E-Cu, forniklet
Samleskinneklo: Rustfritt stål - Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell (uten skruer)
- Montasjetips
- Nødvendig skruelengde må bestemmes ut fra samleskinnebredden B, dvs. lengde = B + festemål Skruer er ikke inkludert .
- Samleskinneklo med innpressingsmutter M10
- Skinner per leder
- 2
- Dimensjoner
- Gjenger: M10
- Monteringsmål
- 40 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,1 kg
- Bruttovekt
- 0,12 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,07
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177625778
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Tilkoblingsplater, med bolter M10, (Flat-PLS)
- Dokumentasjon
- Safety instructions