RiLineX koblingssett for basismodul

Art.nr: RX 9360103

Rekkeforbindelse kort, uten skinnekontakter

Art.nr:
RX 9360103
Fordeler
Skalerbare systemlengder med basismoduler
Enkel montering
Skalerbare målestrømmer takket være variable samleskinne-tverrsnitt
Testet kortslutningsfasthet opp til maks. 65 kA
Egnet for bruksområder med vekselstrøm opp til 1000 V AC og likestrøm opp til 1500 V DC
null
Berøringsbeskyttet opp til IP 2XB, kan oppgraderes til IP 3X
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94
Farge
RAL 35745
Leveringsomfang
Board endeelement venstre og høyre
Deksel til board modul
Boardmodulens bunnplate
Inkl. festemateriell
Pakker for best.nr.
9365.003
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
1,5 kg
Bruttovekt
1,752 kg
Tolltariffnummer
85369010
EAN
4028177997318
ETIM 9
EC002270
Produktbeskrivelse
RX rekkeforbindelse for RiLineX-basismodul, uten kontakt (enkel tilkobling)
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Quick guide
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Generell teknisk informasjon