RiLineX baying connector for samleskinner

Art.nr: RX 9365003

Rekkeforbinder for rekkeforbindelses-sett kort.

Art.nr:
RX 9365003
Materiale
Overdel: Stålplate, forsinket
Kontaktplate: E-Cu, fortinnet
Dimensjoner
Lengde: 45 mm
Passer for samleskinner
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Pakkeenhet
3 stk.
Nettovekt
0,564 kg
Bruttovekt
0,572 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,339
Tolltariffnummer
73269098
ETIM 9
EC002622
Produktbeskrivelse
RX rekkeforbinder for E-Cu 15x5-30x10 mm, L: 45 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Quick guide
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Generell teknisk informasjon