RiLineX CB-apparatadapter

Art.nr: RX 9360600

RiLineX CB apparatadapter (3-polet, maks. 160 A) for 60 mm samleskinnesystemer. Apparatbredden er 81 mm. Den «universelle» versjonen med skyvemuttere gir maksimal fleksibilitet ved montering av brytere. Adapteren har verktøyfri snap-on-montering med halvautomatisk justering av skinnetykkelsen mellom 5 og 10 mm. Versjon for kabeluttak i bunnen.

Art.nr:
RX 9360600
Utførelse
universal
Fordeler
Direkte installasjon av kompakte MCCB-strømbrytere på tavlen
Snap-on-montering opp til 250 A og enkel tilpasning til samleskinnetykkelse 5/10 mm
Rask og enkel forhåndsmontering av standard brytertyper utenfor koblingsskapet
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94
Farge
RAL 9005
RAL 35745
Leveringsomfang
Inkl. 3 tilkoblingsrom-avdekninger
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 2XB
Merkestøtspenning Uimp
12 kV
Målespenning
690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
Rated insulation voltage
1 000 V
Overspenningskategori
4
Smussklasse
3
Klemmerom for laminerte kobberskinner (B x H)
9 x 6 mm
Polantall
3-polet
Effekt-utgang
nede
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
Rammeklemme
Egnet for produsent (type)
Our selection aid, available in the Downloads section, helps you to easily find a matching component adaptor.
Passer for samleskinnesystem
RiLineX
RiLine60
Frekvensen til grunnsvingningen
50...60 Hz
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
10...90 %
Passer for samleskinner
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Driftstemperaturområde
-25 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde
-25 °C...75 °C
Dimensjoner
Bredde: 81,9 mm
Høyde: 251,4 mm
Dybde: 50,8 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,92 kg
Bruttovekt
1,22 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,375
Tolltariffnummer
85369095
EAN
4028177997103
ETIM 9
EC001531
Produktbeskrivelse
RX CB apparatadapter 160 A, 3-polet, versjon: Universal Fix, kabelutgang i bunnen, B: 81 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Quick guide
Safety instructions
Selection guide
Veiledning
Datablad
Generell teknisk informasjon