RiLineX monteringsskinner for apparatadaptere i bredde 45 mm uten sideveis forskyvningsbeskyttelse. For montering av utenpåliggende apparater med snap-on-feste på apparatadaptere og apparatstøtter for RiLineX og 60 mm samleskinnesystemer.
- Art.nr:
- RX 9365742
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94 - Farge
- RAL 9005
- Pakker for best.nr.
- 9360710
- 9360720
- 9360730
- Dimensjoner
- Bredde: 45 mm
Høyde: 10 mm - Pakkeenhet
- 8 stk.
- Nettovekt
- 0,064 kg
- Bruttovekt
- 0,086 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,43
- Tolltariffnummer
- 39269097
- ETIM 9
- EC001285
- Produktbeskrivelse
- RX bæreskinne B: 45 mm
- Dokumentasjon
- Quick guide