RiLineX monteringsskinne for apparatadapter

Art.nr: RX 9365744

RiLineX monteringsskinne for apparatadapter i bredde 54 mm for 60 mm samleskinnesystemer. Høydejusterbar, ideell for montering av motorstarterkombinasjoner med ulike festenivåer. For montering av utenpåliggende apparater med snap-on-feste på apparatadapter og apparatbærer.

Art.nr:
RX 9365744
Utførelse
med høydejustering
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94
Farge
RAL 9005
RAL 35745
Pakker for best.nr.
9360740
9360760
9360780
Dimensjoner
Bredde: 54 mm
Høyde: 12 mm, 20 mm
Pakkeenhet
8 stk.
Nettovekt
0,16 kg
Bruttovekt
0,17 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,09
Tolltariffnummer
39269097
ETIM 9
EC001285
Produktbeskrivelse
RX bæreskinne med høydejustering, B: 54 mm
Forklaringer
PCF-declaration
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Quick guide