RiLineX monteringsskinne for apparatadapter i bredde 54 mm for 60 mm samleskinnesystemer. Uten sideveis forskyvelsesbeskyttelse. For montering av utenpåliggende apparater med snap-on-feste på apparatadapter og apparatbærer.
- Art.nr:
- RX 9365745
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94 - Farge
- RAL 9005
- Pakker for best.nr.
- 9360740
- 9360760
- 9360780
- Dimensjoner
- Bredde: 54 mm
Høyde: 10 mm - Pakkeenhet
- 8 stk.
- Nettovekt
- 0,072 kg
- Bruttovekt
- 0,096 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,48
- Tolltariffnummer
- 39269097
- ETIM 9
- EC001285
- Produktbeskrivelse
- RX bæreskinne B: 54 mm
- Dokumentasjon
- Quick guide