Utvidelsesblokk for apparatadapter og apparatbærer

Art.nr: RX 9365751

RiLineX utvidelsesmodul, bredde 54 mm for å forlenge apparatadapteren med 60 mm for samleskinnesystemer.

Art.nr:
RX 9365751
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94
Farge
RAL 9005
Pakker for best.nr.
9360740
9360760
9360780
9360707
Dimensjoner
Bredde: 54 mm
Høyde: 60 mm
Pakkeenhet
8 stk.
Nettovekt
0,248 kg
Bruttovekt
0,279 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,69
Tolltariffnummer
39269097
ETIM 9
EC002270
Produktbeskrivelse
RX utvidelsesblokk for apparatadapter B: 54 mm
Forklaringer
PCF-declaration
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Quick guide