Samleskinnesystem RiLine60 - 800 A og 1600 A Sikringskomponenter RiLine Innovative sikringskomponenter for CPCI- eller UL-anvendelser opptil 630 A. Sikringskomponenter RiLine Skrusikringselementer 3-polet, for D02 – E18, DII – E27 og DIII – E33 sikringsteknikk Til produkt Sikringskomponenter RiLine NH-sikrings-lastskillebryter Størrelse 00 til 3, enkelt skifte av kabeluttaket (oppe/nede) ved å dreie festeføttene. Til produkt Sikringskomponenter RiLine NH-sikringslastskillelister Størrelse 00, for skinne-senteravstand på 60 og 100 mm Til produkt Sikringskomponenter RiLine Sikringsholder Til produkt