For å forlenge berøringsbeskyttelsesavdekningen ved bruk av kabelsko med lang presshylse, kan rekkemonteres oppe eller nede.
- Art.nr:
- SV 9344540
- Produktbeskrivelse
- For å forlenge berøringsbeskyttelsesavdekningen, f.eks. ved bruk av kabelsko med lang presshylse. Kan rekkemonteres enten oppe eller nede.
- Materiale
- polyamid
- Farge
- RAL 7035
- For byggestørrelse
- 2
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 0,18 kg
- Bruttovekt
- 0,187 kg
- Tolltariffnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177540873
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeskrivelse
- SV Tilkoblingsrom-avdekning, for NH sikrings-lastskillebrytere, gr. 2