PDU UK basic

Art.nr: DK 7979801

Energifordelingen er designet spesielt for datasentre og frittstående rack med UK (BS 1363) apparatplugger.

Art.nr:
DK 7979801
Utførelse
Utførelse 19"
Produktbeskrivelse
High End strømfordeling i kompakt design for IT-nettverks- og serverracks. Mange styringsfunksjoner for energimåling og overvåking, avhengig av utførelsen.
Fordeler
Verktøyfritt monteringssett for VX IT
Strømbesparende design, lavt egenforbruk
Tekniske data
Fargemerking av faser og sikringsstrømkurser (L1=rosa, L2=svart, L3=hvit)
Materiale
Aluminiumsprofil, svart eloksert
Pluggplasser: Plast
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Opsjoner
Overspenningsvern type 3 med avledere som kan byttes under drift, med statusovervåking, kan integreres i PDU-kapslingen
Overspenningsvern type 3 med avledere som kan byttes under drift, med statusovervåking, kan integreres i PDU-kapslingen
Andre kapslingsfarger er mulig
Dimensjoner
Høyde: 44 mm
Dybde: 144 mm
Lengde: 450 mm
Antall stikkontakter og type
6 x BS 1363
Stikkontakter
6 x BS 1363
Merkestrøm (maks.)
13 A
Nytteeffekt
3 kW
Innmatinger
Antall: 1
Faser per innmating: 1~
Lengde tilkoblingskabel
3 m
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
UK
Retningslinjer
EMC-direktiv 2014/30/EF
Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU
Normer
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Driftstemperaturområde
5 °C...50 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
10...95 %
Lagringstemperaturområde
-25 °C...70 °C
Passer for
Kapslingstype: VX IT skapramme: ≥ 800 mm
Kapslingstype: VX IT 19"-profilskinner: ≥ 800 mm
Kapslingstype: TX CableNet: ≥ 800 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1,7 kg
Bruttovekt
2,8 kg
Tolltariffnummer
85366990
EAN
4028177948563
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivelse
DK PDU UK, basic, kompakt basistrømfordeling, B×L×D: 450x44x144 mm, 6xBS 1363, 230 V, 1~, 13 A
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Quick guide
Datablad
Technical details 2