- Art.nr:
- DK 7979020
- Utførelse
- for C14 og C20 plugg
- Produktbeskrivelse
- Med universallåsen kan innpluggede IEC 60 320 C14 hhv. C20 plugger låses slik at de ikke trekkes ut utilsiktet. Låsingen kan justeres og tilpasses den vanlige formen på pluggen. Dermed oppnår man en sikker pluggforbindelse for de fleste tilkoblingskabler som er vanlige på markedet, uavhengig av produsenten.
- Materiale
- Plast (PA 6.6)
- Farge
- RAL 9005
- Pakkeenhet
- 20 stk.
- Nettovekt
- 0,06 kg
- Bruttovekt
- 0,084 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177947344
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivelse
- DK connector lock, for locking IEC 60 320 C14/C20 connectors, for PDU/PSM modules with C13/C19 slots, adjustable, RAL 9005