Modulær, utvidbar nettanalysator.
- Art.nr:
- SV 9393211
- Utførelse
- Multifunksjonell nettanalysator
- Driftstemperaturområde
- -10 °C...55 °C
- Lagringstemperaturområde
- -25 °C...70 °C
- Smussklasse
- 2
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 20
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,65 kg
- Bruttovekt
- 0,65 kg
- Tolltariffnummer
- 85389099
- EAN
- 4028177985018
- Produktbeskrivelse
- SV nettanalysator REM 801
- Forklaringer
- Samsvarserklæring