For oppbevaring av f.eks. blokkbatterier.
- Art.nr:
- SV 9692021
- Materiale
- Stålplate, forsinket.
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Load capacity static
- 200 kg
2 000 N - Oppstillingsflate
- Bredde: 509 mm
Dybde: 714 mm - Passer for
- Bredde: 600 mm
Dybde: 800 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 9,1 kg
- Bruttovekt
- 9,34 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 24,08 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177045965
- Produktbeskrivelse
- VX ESS apparathylle, tunge komponenter, BD: 600x800 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning