CB-apparatadapter for universell og enklere montasje av effektbrytere.
- Art.nr:
- SV 9345610
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Tilkoblingsbånd
Glidemuttere - Driftsstrøm maks.
- 250 A
- Måledriftsspenning
- 690 V, 3~
- Henvisning
- Effektutgang: Bryterutgang hhv. som ledning som henger fra koblingsapparatet
- De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
- Elektriske verdier UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, automatsikring maks. 250 A, DIVQ/7
- Effekt-utgang
- nede
- For skinnesystemer med senteravstand
- 60 mm
- Polantall
- 3-polet
- Dimensjoner
- Bredde: 105 mm
Høyde: 240 mm - Passer for samleskinner
- Høyde: 5, 10 mm
- Egnet for produsent (type)
- ABB (S3, T3, T4/320 A, T3 UL, T4 UL, XT3, XT4)
- Allen Bradley (140U-J)
- Eaton (NZM2, NZM2 UL, BZM B2)
- GE (FE160, FE250, FD160)
- Legrand (DPX 250)
- Mitsubishi (NF125-SGW/HGW, NF160-SGW/HGW)
- OEZ (BD250N, BD250S)
- Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7, NSF150, NSF250)
- Schrack (MC2)
- Siemens (VL150(X) UL, VL160(X), VL250, VL250 UL, 3RV10 63, 3RV13 63, 3RV13 64, 3VT2, 3VA12/20/21/22, 3VA52/61/62)
- Terasaki (H125, L125, H160, L160, S160, E250, H250, L250)
- Godkjenninger
- UL
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,433 kg
- Bruttovekt
- 1,515 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,77
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177679986
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
- SV CB-apparatadapter, 250 A, 690 V, 3-polet, effekt-utgang nede, med tilkoblingsbånd
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning