- Art.nr:
- SV 9345710
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Tilkoblingsbånd
Glidemuttere
- Driftsstrøm maks.
- 630 A
- Måledriftsspenning
- 690 V, 3~
- Elektriske verdier UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, automatsikring maks. 600 A, DIVQ/7
- Effekt-utgang
- nede
- For skinnesystemer med senteravstand
- 60 mm
- Henvisning
- Effektutgang: Bryterutgang hhv. som ledning som henger fra koblingsapparatet
- De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
- Polantall
- 3-polet
- Henvisning til best.nr.
- Ved bruk av koblingsapparatet Siemens VL630 trengs plugglisten 9342.720 i tillegg
- Dimensjoner
- Bredde: 140 mm
Høyde: 345 mm
- Passer for samleskinner
- Høyde: 5, 10 mm
- Egnet for produsent (type)
- ABB (S5, T5, T5 UL)
- Allen Bradley (140U-L)
- Eaton (NZM3, NZM3 UL/630 A)
- GE (FG630)
- Legrand (DPX 630)
- Mitsubishi (NF630-SEW/HEW/REW)
- OEZ (BH630N, BH630S)
- Schneider Electric (NS(X)630, NSJ600)
- Schrack (MC3)
- Siemens (VL630, 3VA24, 3VT3, 3V10 73, 3RV13 73, 3RV13 74, 3VA64)
- Terasaki (E630, S630)
- Godkjenninger
- UL
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 3,65 kg
- Bruttovekt
- 3,8 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 2,44
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177680012
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
-
SV CB-apparatadapter, 630 A, 690 V, 3-polet, effekt-utgang nede, med tilkoblingsbånd