- Art.nr:
- AS 4055922
- Utførelse
- Kapslingsbearbeiding
Bearbeiding av flate deler
Patentert trykkplate med integrert avsug for fresesponen
Høyeffektsspindel inkl. minimumsmengdesmøring
Automatisk verktøykontroll
DIN-verktøy
Pneumatisk fastspenningsinnretning
USA-versjon
- Produktbeskrivelse
- Perforex Milling Terminal er en CNC-maskin med 4 akser og brukes til å modifisere standard apparatskap og tilbyr automatisk bearbeiding av flate deler og kuber for f.eks. hull, gjenger og utsparinger. Perforex Milling Terminal 2101 har den største fleksibiliteten i MT-serien. Alle kompakte og store apparatskap kan bearbeides.
- Fordeler
- Kort Return on Investment (ROI) og betydelig høyere konkurranseevne
- Korte gjennomløpstider med samme høye bearbeidingskvalitet
- Datakontinuitet takket være nettverksbasert programvare
- Enkel betjening med oversiktlig HMI og en 24"-skjerm
- Automatisk skifte av verktøy og integrert måling av verktøylengder
- Bearbeiding som er skånsom mot verktøyet takket være minimumsmengde-smøresystem og trykkplate
- Automatisk sponavsug ved boring og fresing
- Svært effektiv spindel garanterer rask, nøyaktig og pålitelig bearbeiding
- Intuitivt strammesystem med pneumatisk strammeinnretning – optimalisert for apparatskap-komponenter
- Leveringsomfang
- Perforex MT S konfigureres i henhold til prosjektet
- Materiale som kan bearbeides
- Aluminium
- Stål
- Rustfritt stål
- Plast
- Kobber
- Maskinalternativer
- Signalsøyle 4055.954
- Sidetilgang 4055.952
- Bærearmsystem 4055.951
- Kubusbearbeiding : 2000 mm 4055.953
- 2 ekstra nullpunkter for bearbeiding av flere deler 4050.066
- Access from the left 4055.950
- Maskinstyring
- Oppdragsstyring med Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
- Betjening med Rittal HMI
- Sikkerhet
- Sikkerhetsgjerde iht. DIN EN ISO 13857
- Optisk beskyttelse foran og bak maskinen
- Sikker bremsing av akslene ved spenningsutfall
- Grensesnitt
- Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
- Eplan Pro Panel
- Rittal Konfigurasjonssystem
- Import av DXF-data
- Henvisning
- Det tas forbehold om tekniske endringer
- Oppstillingsflate
- Bredde: 4.600 mm
Høyde: 2.450 mm
Dybde: 3.750 mm
- Trykklufttilkobling
- 6 bar
- Vekt arbeidsemne bearbeiding av flat del (maks.)
- 250 kg
- Vekt arbeidsemne behandling av apparatskap (maks.)
- 300 kg
- Antall verktøyplasser
- 21
- Bearbeidingsnøyaktighet
- ± 0,2 mm
- Hastighet X-/Y-akse
- 60 000 mm/min
- Hastighet Z-akse
- 12 000 mm/min
- Spindelturtall (maks.)
- 21 000 rpm
- Spindeleffekt (maks.)
- 11 kW
- Styrespenning (DC)
- 24 V
- Driftsstrøm maks.
- 6,2 A
- Måledriftsspenning
- 3L, 400–480 Y / 230–277 V, 50/60 Hz
- Bearbeidingshastighet (maks.)
- 1 500 mm/min
- Mål for spennbare kapslinger min.
- Bredde: 100 mm
Høyde: 100 mm
Dybde: 140 mm
- Mål for spennbare kapslinger maks.
- Bredde: 1.400 mm
Høyde: 1.600 mm
Dybde: 1.600 mm
- Mål for spennbare deler min.
- Bredde: 100 mm
Høyde: 100 mm
Dybde: 1,25 mm
- Mål for spennbare flate deler maks.
- Bredde: 2.450 mm
Høyde: 1.700 mm
Dybde: 5 mm
- Maks. bearbeidbar flate for kapslinger
- Bredde: 1.200 mm
Høyde: 1.600 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2 300 kg
- Bruttovekt
- 2 720 kg
- Tolltariffnummer
- 84596110
- EAN
- 4028177971448