Perforex Milling Terminal er en CNC-maskin med 4 akser og brukes til å modifisere standard apparatskap og tilbyr automatisk bearbeiding av flate deler og skap for f.eks. hull, gjenger og utsparinger. Perforex Milling Terminal 1101 er en kostnadsgunstig inngangsbillett til automatisert komponentmodifikasjon. Nesten alle kompakte og store apparatskap kan bearbeides enkelt og raskt.
- Art.nr:
- AS 4055912
- Utførelse
- Bearbeiding av flate deler
Kapslingsbearbeiding
Patentert trykkplate med integrert avsug for fresesponen
Høyeffektsspindel inkl. minimumsmengdesmøring
Automatisk verktøykontroll
DIN-verktøy
Pneumatisk fastspenningsinnretning
USA-versjon - Produktbeskrivelse
- Perforex Milling Terminal er en CNC-maskin med 4 akser og brukes til å modifisere standard apparatskap og tilbyr automatisk bearbeiding av flate deler og skap for f.eks. hull, gjenger og utsparinger. Perforex Milling Terminal 1101 er en kostnadsgunstig inngangsbillett til automatisert komponentmodifikasjon. Nesten alle kompakte og store apparatskap kan bearbeides enkelt og raskt.
- Fordeler
- Kort Return on Investment (ROI) og betydelig høyere konkurranseevne
- Korte gjennomløpstider med samme høye bearbeidingskvalitet
- Datakontinuitet takket være nettverksbasert programvare
- Enkel betjening med oversiktlig HMI og en 24"-skjerm
- Automatisk skifte av verktøy og integrert måling av verktøylengder
- Automatisk sponavsug ved boring og fresing
- Svært effektiv spindel garanterer rask, nøyaktig og pålitelig bearbeiding
- Intuitivt strammesystem med pneumatisk strammeinnretning – optimalisert for apparatskap-komponenter
- Leveringsomfang
- Perforex MT S konfigureres i henhold til prosjektet
- Materiale som kan bearbeides
- Aluminium
- Stål
- Rustfritt stål
- Plast
- Kobber
- Maskinalternativer
- Signalsøyle 4055.954
- Adgang på venstre side 4055.950
- Adgang på høyre side 4055.952
- null
- Maskinstyring
- Oppdragsstyring med Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
- Betjening med Rittal HMI
- Sikkerhet
- Sikkerhetsgjerde iht. DIN EN ISO 13857
- Optisk beskyttelse foran og bak maskinen
- Sikker bremsing av akslene ved spenningsutfall
- Grensesnitt
- Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
- Eplan Pro Panel
- Rittal Konfigurasjonssystem
- Import av DXF-data
- Henvisning
- Det tas forbehold om tekniske endringer
- Trykklufttilkobling
- 6 bar
- Vekt arbeidsemne bearbeiding av flat del (maks.)
- 200 kg
- Vekt arbeidsemne behandling av apparatskap (maks.)
- 200 kg
- Antall verktøyplasser
- 18
- Bearbeidingsnøyaktighet
- ± 0,2 mm
- Hastighet X-/Y-akse
- 60 000 mm/min
- Hastighet Z-akse
- 12 000 mm/min
- Spindelturtall (maks.)
- 21 000 rpm
- Spindeleffekt (maks.)
- 11 kW
- Styrespenning (DC)
- 24 V
- Driftsstrøm maks.
- 6,2 A
- Måledriftsspenning
- 3L, 400–480 Y / 230–277 V, 50/60 Hz
- Bearbeidingshastighet (maks.)
- 1 500 mm/min
- Mål for spennbare kapslinger min.
- Bredde: 100 mm
Høyde: 100 mm
Dybde: 140 mm - Mål for spennbare kapslinger maks.
- Bredde: 1.200 mm
Høyde: 1.400 mm
Dybde: 1.400 mm - Mål for spennbare deler min.
- Bredde: 100 mm
Høyde: 100 mm
Dybde: 1,25 mm - Mål for spennbare flate deler maks.
- Bredde: 2.450 mm
Høyde: 1.500 mm
Dybde: 5 mm - Maks. bearbeidbar flate for kapslinger
- Bredde: 750 mm
Høyde: 1.400 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1 600 kg
- Bruttovekt
- 1 600 kg
- Tolltariffnummer
- 84596110
- EAN
- 4028177971455
- Dokumentasjon
- Product presentations