Parallellbearbeidelse av kapslinger i kube-bearbeidingsområdet i Perforex bearbeidingssenter BC Perforex Milling Terminal MT, for mindre omstillingstid og økt produktivitet.
- Art.nr:
- AS 4050060
- Utførelse
- Pneumatisk fastspenningsinnretning
- Produktbeskrivelse
- Muliggjør parallell kubusbearbeiding av kapslinger med Perforex bearbeidingssenter BC og Perforex Milling Terminal MT.
- Possible number of terminal Boxes for parallel processing
- 3
- Henvisning
- Bruk av strammerammen (best.nr. 4050.080) ved bearbeidingsmaskin BC (best.nr. 4050.230) er kun mulig med varianten med to dører.
- Pakker for best.nr.
- 4050.101
- 4055.910
- 4055.911
- Suitable for
- Perforex BC 1001 HS
- Perforex MT 1101
- Perforex MT 1101 S
- Mål for spennbare kapslinger maks.
- Bredde: 200 mm
Høyde: 300 mm
Dybde: 300 mm - Mål for spennbare kapslinger min.
- Bredde: 85 mm
Høyde: 70 mm
Dybde: 70 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 25 kg
- Bruttovekt
- 25 kg
- Tolltariffnummer
- 84669360
- EAN
- 4028177804302
- ETIM 9
- EC003010
- ETIM 8
- EC003010
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Produktbeskrivelse
- AS Multiple fastening, BC 1001, Clamping frame for several small enclosures, - 3 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 85 x 70 x 70 mm