Kabelmaskin Wire Terminal WT C5

Art.nr: AS 4051205

Med kabelmaskinen Wire Terminal WT C5 kan man produsere helautomatisk opp til 36 forskjellige ledninger uten manuell inngripen. Lederterminering i tverrsnittsområdet fra 0,5 mm² til 2,5 mm² er helautomatisert uten behov for omutrustning. Dette inkluderer prosessene med kapping, avisolering, krymping og prosjektrelatert merking av ledningene.

Art.nr:
AS 4051205
Utførelse
For automatisk bearbeiding av ledningslister for ledningskonfeksjonering
Respektive ledningslager må velges, avhengig av antall ledninger
Produktbeskrivelse
Wire Terminal WT C5 er en helautomatisk maskin for konfeksjonering av ledninger, som muliggjør produksjon av opptil 36 ulike ledningstyper uten manuell betjening. Systemet støtter helautomatisk lederendebehandling for tverrsnitt fra 0,5 mm² til 2,5 mm². Dette omfatter prosessene kapping til lengde, avisolering, krymping samt prosjektspesifikk merking av ledningene.
Fordeler
Komplett sammenkobling fra E-CAD Tool til produksjonsprosessene
Kontinuerlig høyeste kvalitet
Inntjeningstid på 2,5 år fra 300 skap per år
De ferdigkonfeksjonerte ledningene fra ledningsskinnesystemet, kjede-buntet eller Wire Handling System kan behandles ved hjelp av verktøyet «Smart Wiring» fra Eplan i det videre trinnet av koblingsskapets ledningsføring
Helhetlig prosessoptimalisering
Effektiv jobbhåndtering med RiPanel Processing Center
Enkel og raskt skifting av forbruksmateriell
Automatisk merking av ledningene i sort, hvit eller lyseblå
Bruk av ny høyteknologisk krymper for forskjellige hylselengder på 8–18 mm, inkludert trinnløs delvis og full avisolering
Sikker ledningsmating med en ny type ledningsmatesystem, inklusive hurtiglåsemekanisme
Utmating av ledninger som avvikling, valgfritt skinnesystem eller valgfri kjedebunt mulig
Produksjonsprosessen til kabelkonfeksjoneringen blir 15 ganger så rask
Enkel å bruke takket være den store 24" berøringsskjermen
Muliggjør fleksibel og rask reaksjon på prosjektendringer
Feilminimering også i nedstrømsprosesser
Tekniske data
Avisoleringsområde: delvis avisolering 6–20 mm (0,24–0,79 tommer) trinnløs og full avisolering 2–20 mm (0,08–0,79 tommer) trinnløs
Krympeområde 0,5 mm²: Krympelengde 8 mm (0,31 in.) og 10 mm (0,39 in.)
Krympeområde 0,75 mm²: Krympelengde 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) og 12 mm (0,47 in.)
Krympeområde 1 mm²: Krympelengde 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) og 12 mm (0,47 in.)
Krympeområde 1,5 mm²: Krympelengde 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) og 18 mm (0,71 in.)
Krympeområde 2,5 mm²: Krympelengde 8 mm (0,31 in.), 12 mm (0,47 in.) og 18 mm (0,71 in.)
Ledningen mates inn via separate ledningsmateblokker
Per inntrekkingsblokk kan det festes 12 ledningstyper
Wire Terminal kan romme totalt tre ledningsmatingsblokker for maksimalt 36 ledninger
5 endehylsematinger via transportskåler
Wire Terminal WT C kan behandle ledningslengder fra 150 mm til 10 m
Leveringsomfang
Maskinstativ og -innkapsling
Betjeningsenhet
Feste for ledningsmerkingsenhet
Etikettskriver for trådskinnemagasin-merking
1 x oscillerende transportskål WT 16 for 0,5 mm²
2 x oscillerende transportskål WT 20 for 0,75/1,0 mm²
2 x oscillerende transportskål WT 29 for 1,5/2,5 mm²
Materiale som kan bearbeides
Fintrådede kobberledninger i henhold til EN 60228 / VDE 0295 klasse 5
Endehylser med plastkrage i henhold til DIN 46228-4 og Multinorm
Henvisning
For individuell maskinspesifikasjon kan du kontakte din faglige rådgiver hos Rittal.
Standardleveransen av Wire Terminal omfatter språkene tysk og engelsk
De vibrerende transportskålene og separasjonen av endehylsene er designet for toleransedimensjonene i Rittal endehylser iht. DIN 46228-4:2019-02. Dersom endehylsene som skal bearbeides, avviker fra toleransedimensjonene som er definert her, kan det være nødvendig å designe/teste nye vibrerende transportskåler og tilpasse avstanden mellom endehylsene.
Det tas forbehold om tekniske endringer
Maskinalternativer
Ledningslager WT Tube 12 (4051.218)
WT ledningsoppbevaring XL, sentralenhet 4051.037
WT ledningsoppbevaring XL, tilleggsmodul 4051.038
Ledningsskinnesystem WT 15 (4051.214)
Ledningsmatingsblokk WT 12 (4051.213)
Kjedebuntmodul WT (4051.215)
WT-skriver IQ.JET svart Export 4051244
WT-skriver IQ.JET hvit Export 4051243
Grensesnitt
Eplan Pro Panel
Eplan Smart Wiring
Sikkerhet
Innvendig er maskinen fullstendig innkapslet. Maskinområdet muliggjør en 4-sidig adgang som overvåkes av berøringsfrie sikkerhetsendebrytere på de doble dørene.
Dimensjoner
Bredde: 1.960 mm
Høyde: 2.255 mm
Dybde: 2.255 mm
Compressed air supply min.
5 bar
Compressed air supply max.
7 bar
Måledriftsspenning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Styrespenning (DC)
24 V
Effektforbruk (ca.)
1 kW
Tråder per time ca.
285
Vekt per ledningslager ubestykket
130 kg
Support area including 3 wire magazine
Bredde: 3.660 mm
Høyde: 2.250 mm
Dybde: 5.159 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1 390 kg
Bruttovekt
1 740 kg
Tolltariffnummer
84633000
EAN
4028177981225
ETIM 8
EC000000
ECLASS 8.0
18129090