Med helautomatisk trådkonfeksjonering Wire Terminal WT L5 R kan ledninger med et tverrsnitt på 0,5 - 2,5 mm² bearbeides. Dette inkluderer prosessene med kapping, avisolering, krymping og prosjektrelatert merking av ledningene. De ferdigkonfeksjonerte ledningene legges på respektive ledningsskinner i riktig rekkefølge, avhengig av oppdraget. Alternativt kan tråden også mates ut ved hjelp av en trådutkaster.
- Art.nr:
- AS 4051190
- Utførelse
- Wire Terminal WT L5 R (trådskinnesystem)
- Produktbeskrivelse
- Med helautomatisk trådkonfeksjonering Wire Terminal WT L5 R kan ledninger med et tverrsnitt på 0,5 - 2,5 mm² bearbeides. Dette inkluderer prosessene med kapping, avisolering, krymping og prosjektrelatert merking av ledningene. De ferdigkonfeksjonerte ledningene legges på respektive ledningsskinner i riktig rekkefølge, avhengig av oppdraget. Alternativt kan tråden også mates ut ved hjelp av en trådutkaster.
- Fordeler
- Komplett sammenkobling fra E-CAD Tool til produksjonsprosessene
- Kontinuerlig høyeste kvalitet
- De ferdigkonfeksjonerte ledningene fra ledningsskinnesystemet, kjede-buntet eller Wire Handling System kan behandles ved hjelp av verktøyet «Smart Wiring» fra Eplan i det videre trinnet av koblingsskapets ledningsføring
- Helhetlig prosessoptimalisering
- Enkel og raskt skifting av forbruksmateriell
- Bruk av ny høyteknologisk krymper for forskjellige hylselengder på 8–18 mm, inkludert trinnløs delvis og full avisolering
- Sikker ledningsmating med en ny type ledningsmatesystem, inklusive hurtiglåsemekanisme
- Enkel å bruke takket være den store 24" berøringsskjermen
- Muliggjør fleksibel og rask reaksjon på prosjektendringer
- Feilminimering også i nedstrømsprosesser
- Tilbakebetalingstid på 2,5 år ved produksjon av 150 skap per år
- Produksjonsprosessen til kabelkonfeksjoneringen blir 11 ganger raskere
- Kombinasjonen av Rittal Wire Terminal og Eplan Smart Wiring gir opptil 50 % tidsbesparelse
- Optimal og oppdragsrelatert merking av ledningene
- Tekniske data
- 5 endehylsematinger via transportskåler
- Krympeområde 0,5 mm²: Krympelengde 8 mm (0,31 in.) og 10 mm (0,39 in.)
- Krympeområde 0,75 mm²: Krympelengde 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) og 12 mm (0,47 in.)
- Krympeområde 1 mm²: Krympelengde 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) og 12 mm (0,47 in.)
- Krympeområde 1,5 mm²: Krympelengde 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) og 18 mm (0,71 in.)
- Krympeområde 2,5 mm²: Krympelengde 8 mm (0,31 in.), 12 mm (0,47 in.) og 18 mm (0,71 in.)
- Wire Terminal WT L kan behandle ledningslengder fra 150 mm til 10 m
- Wire Terminal WT L kan håndtere en trådinnføringsblokk
- Trådutgang til trådskinnemagasiner
- Maksimalt 5 ledningsskinner for ledningsutgang
- Leveringsomfang
- Maskinstativ og -innkapsling
Betjeningsenhet
1 x oscillerende transportskål WT 16 for 0,5 mm²
2 x oscillerende transportskål WT 20 for 0,75/1,0 mm²
2 x oscillerende transportskål WT 29 for 1,5/2,5 mm² - Materiale som kan bearbeides
- Fintrådede kobberledninger i henhold til EN 60228 / VDE 0295 klasse 5
- Endehylser med plastkrage i henhold til DIN 46228-4 og Multinorm
- Henvisning
- For individuell maskinspesifikasjon kan du kontakte din faglige rådgiver hos Rittal.
- Standardleveransen av Wire Terminal omfatter språkene tysk og engelsk
- De vibrerende transportskålene og separasjonen av endehylsene er designet for toleransedimensjonene i Rittal endehylser iht. DIN 46228-4:2019-02. Dersom endehylsene som skal bearbeides, avviker fra toleransedimensjonene som er definert her, kan det være nødvendig å designe/teste nye vibrerende transportskåler og tilpasse avstanden mellom endehylsene.
- Det tas forbehold om tekniske endringer
- Maskinalternativer
- Ledningslager WT Tube 12 (4051.218)
- WT-skriver IQ.JET svart 4051281
- WT-skriver IQ.JET hvit 4051280
- Grensesnitt
- Eplan Pro Panel
- Eplan Smart Wiring
- Compressed air supply min.
- 5,5 bar
- Compressed air supply max.
- 6 bar
- Måledriftsspenning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Styrespenning (DC)
- 24 V
- Effektforbruk (ca.)
- 1 kW
- Takttid
- 11 s
- Tråder per time ca.
- 320
- Oppstillingsflate
- Bredde: 2.170 mm
Høyde: 1.870 mm
Dybde: 1.080 mm - Tolltariffnummer
- 84633000
- ETIM 8
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 18129090
- Produktbeskrivelse
- AS Helautomatisk trådkonfeksjonering Wire Terminal WT L5 R (trådskinnesystem)