Kabelmaskin Wire Terminal WT L

Art.nr: AS 4051192

Med helautomatisk trådkonfeksjonering Wire Terminal WT L5 T kan ledninger med et tverrsnitt på 0,5 - 2,5 mm² bearbeides. Dette inkluderer prosessene med kapping, avisolering, krymping og prosjektrelatert merking av ledningene. De ferdigkonfeksjonerte ledningene leveres via Wire Handling System (WHS). WHS er et helautomatisk trådfordelingssystem. Ledningene, som produseres etter just-in-time-prinsippet i Wire Terminal WT, føres deretter sekvensielt med trykkluft til opptil fire kabelmonteringsstasjoner.

Art.nr:
AS 4051192
Utførelse
Wire Terminal WT L5 T (trådmatingsenhet Wire Handling System)
Produktbeskrivelse
Med helautomatisk trådkonfeksjonering Wire Terminal WT L5 T kan ledninger med et tverrsnitt på 0,5 - 2,5 mm² bearbeides. Dette inkluderer prosessene med kapping, avisolering, krymping og prosjektrelatert merking av ledningene. De ferdigkonfeksjonerte ledningene leveres via Wire Handling System (WHS). WHS er et helautomatisk trådfordelingssystem. Ledningene, som produseres etter just-in-time-prinsippet i Wire Terminal WT, føres deretter sekvensielt med trykkluft til opptil fire kabelmonteringsstasjoner.
Fordeler
Ledningsproduksjon etter just in time- og just in sequence-prinsipper
Spar tid og ressurser med automatisert ledningsføring
Trinnvis veiledning for operatøren med Eplan Smart Production
Feilminimering ved ledningsføring på arbeidsplassen gjennom direkte adressering
Tekniske data
5 endehylsematinger via transportskåler
Krympeområde 0,5 mm²: Krympelengde 8 mm (0,31 in.) og 10 mm (0,39 in.)
Krympeområde 0,75 mm²: Krympelengde 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) og 12 mm (0,47 in.)
Krympeområde 1 mm²: Krympelengde 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) og 12 mm (0,47 in.)
Krympeområde 1,5 mm²: Krympelengde 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) og 18 mm (0,71 in.)
Krympeområde 2,5 mm²: Krympelengde 8 mm (0,31 in.), 12 mm (0,47 in.) og 18 mm (0,71 in.)
Trådutføring via det integrerte Wire Handling System
Wire Terminal WT L kan behandle ledningslengder fra 150 mm til 10 m
Wire Terminal WT L kan håndtere en trådinnføringsblokk
Leveringsomfang
Maskinstativ og -innkapsling
Betjeningsenhet
1 x oscillerende transportskål WT 16 for 0,5 mm²
2 x oscillerende transportskål WT 20 for 0,75/1,0 mm²
2 x oscillerende transportskål WT 29 for 1,5/2,5 mm²
Kabelhåndteringssystem Wire Handling System
Materiale som kan bearbeides
Fintrådede kobberledninger i henhold til EN 60228 / VDE 0295 klasse 5
Endehylser med plastkrage i henhold til DIN 46228-4 og Multinorm
Henvisning
For individuell maskinspesifikasjon kan du kontakte din faglige rådgiver hos Rittal.
Standardleveransen av Wire Terminal omfatter språkene tysk og engelsk
De vibrerende transportskålene og separasjonen av endehylsene er designet for toleransedimensjonene i Rittal endehylser iht. DIN 46228-4:2019-02. Dersom endehylsene som skal bearbeides, avviker fra toleransedimensjonene som er definert her, kan det være nødvendig å designe/teste nye vibrerende transportskåler og tilpasse avstanden mellom endehylsene.
Det tas forbehold om tekniske endringer
Maskinalternativer
Ledningslager WT Tube 12 (4051.218)
WT-skriver IQ.JET svart 4051281
WT-skriver IQ.JET hvit 4051280
Grensesnitt
Eplan Pro Panel
Eplan Smart Wiring
Compressed air supply min.
5,5 bar
Compressed air supply max.
6 bar
Måledriftsspenning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Styrespenning (DC)
24 V
Effektforbruk (ca.)
1 kW
Takttid
11 s
Tråder per time ca.
320
Oppstillingsflate
Bredde: 2.170 mm
Høyde: 1.870 mm
Dybde: 1.080 mm
Tolltariffnummer
84633000
ETIM 8
EC000000
ECLASS 8.0
18129090
Produktbeskrivelse
Helautomatisk trådkonfeksjonering Wire Terminal WT L5 T (trådtransportenhet for Wire Handling System)