Trykknappboks Rustfritt stål

Art.nr: SM 2384030

Tastaturkapsling i rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), med tastaturutsparinger Ø 22,5 mm. Kapslingsklasse IP 66.

Art.nr:
SM 2384030
Materiale
Skap: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Deksel: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), PU-pakning som er innskummet helt rundt
Overflate
Kapsling og deksel: Børstet, ruhet 240
Leveringsomfang
Kapsling med deksel
Hurtiglås inkl. plasthylser
Protection category NEMA
NEMA 4X
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 66
IK-kode
IK08
Dimensjoner
Bredde: 220 mm
Høyde: 100 mm
Dybde: 90 mm
Materialtykkelse deksel
1,25 mm
Materialtykkelse kapslinger
1,25 mm
Rastermål
60 mm
Utsparinger (antall x Ø)
3 x 22,5 mm
Lås
Utførelse lås: Hurtiglås inkl. plasthylser
Antall låser: 4
Kabelinnføring (antall x Ø)
3
Antall metriske svekkinger
3
Grunnmateriale
Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1,1 kg
Bruttovekt
1,226 kg
Tolltariffnummer
84879090
EAN
4028177529434
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
SM Tastaturkapsling, BHD: 220x100x90 mm, rustfritt stål 1.4301, uten montasjeplate, 3 tastaturutsparinger
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Veiledning
White Paper
Datablad
Teknikk i detalj