Laminerte kobberskinner

Art.nr: SV 3568005

El nummer: E2432930

Cu-lameller i høyverdig elektrolyttkobber F20, lengde: 2000 mm/skinne.

Art.nr:
SV 3568005
Materiale
Cu-lameller: Høyverdig elektrolyttkobber F20
Isolasjon: Høybestandig vinylblanding, elastisitet 370 %, temperatur: -30 °C...+105 °C, brannsikkerhet iht. UL-94 V0, gjennomslagsfasthet: 20 kV/mm
Lengde
2 000 mm
Rated current for temperature increase 50 K
350 A
Rated current for temperature increase 30 K
265 A
Rated current for temperature increase 70 K
415 A
Henvisning
Påbygging = Antall lameller x lamellbredde x lamelltykkelse
Kan avkortes hver for seg
Summen av omgivelsestemperatur og temperaturøkning gir ledertemperatur for laminert kobberskinne. Eksempel: 3565.000 belaster med 180 A, dvs. temperaturen øker med 30 K. Ved en omgivelsestemperatur på 35 °C gir dermed en ledertemperatur på 35 °C + 30 K = 65 °C.
Utførelse laminert flatkobber
Antall lameller: 6
Lamellbredde: 15,5 mm
Lamelltykkelse: 0,8 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1,616 kg
Bruttovekt
1,816 kg
Kobberandel (kg / stk.)
1,33
Tolltariffnummer
85446010
EAN
4028177666740
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV Laminerte kobberskinner, BH: 15,5x4,8 mm, L: 2000 mm
Godkjenninger
UR + C-UR (recognized)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Datablad
Kortslutningsdiagram