Montasjeprofiler ISV for AX

Art.nr: SV 9666754

For vertikal inndeling av bærerammen i AX/AE skapet.

Art.nr:
SV 9666754
Produktbeskrivelse
For vertikal inndeling av bærerammen i skapet.
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Dimensjoner
Høyde: 600 mm
Byggestørrelse
Høydeenheter (HE) à 150 mm: 4
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
0,718 kg
Bruttovekt
0,818 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,1 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
39269097
EAN
4028177679931
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Montasjeprofil (ISV), 4 HE (600 mm), for AE
Dokumentasjon
Veiledning