Basic apparatskap AX, rustfritt stål

Art.nr: AX 1370000

Kapslinger i robust rustfritt stål har et integrert kamsystem som gjør det mulig å utvide raskt og sikkert uten boring.

Art.nr:
AX 1370000
Materiale
Skap: i rustfritt stål
Dør: Rustfritt stål, innskummet PU-pakning helt rundt
Montasjeplate: Stålplate
Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Overflate
Kapslinger og dør: Børstet, ruhet 400, ruhetsdybde < 0,8 µm
Montasjeplate: forsinket
Leveringsomfang
Kapsling med dør(er), åpningsvinkel 130°
Montasjeplate
Lås: 3 mm splittlås
Kapslingsgrad NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 66
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
IK-kode
IK10
Dimensjoner
Bredde: 500 mm
Høyde: 500 mm
Dybde: 300 mm
Materialtykkelse dør
1,5 mm
Materialtykkelse kapslinger
1,25 mm
Materialtykkelse montasjeplate
2,5 mm
Mål montasjeplate (B x H)
450 mm x 475 mm
Antall dører
1
Lås
Utførelse lås: Eksklusivlås
Antall låser: 2
Låsinnsats: 3 mm splittlås
Material lock: Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Grunnmateriale
Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Pakkeenhet
1 stk.
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177036338
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
AX kompaktapparatskap, BHD: 500x500x300 mm, rustfritt stål 1.4404, med montasjeplate, enkeltdør, to eksklusivlåser
Dokumentasjon
Load brochure
Product presentations
Protective conductor brochure
Safety instructions
Veiledning
Ytterligere informasjon
Datablad
Teknikk i detalj