Monteres med dobbeltsidig tape på dørens innside.
- Art.nr:
- SZ 2514000
- Produktbeskrivelse
- For påliming på flater.
- Materiale
- Polystyrol med selvklebende montasjetape
Halogenfri - Farge
- Iht. RAL 7035
- Lysåpning høyde
- 254 mm
- Lysåpning bredde
- 228 mm
- Lysåpning dybde
- 17 mm
- Henvisning
- In line with our commitment to sustainability, our wiring plan lecterns are manufactured using recycled plastic. This may result in small dark spots on the surface – a typical characteristic of recycled materials. These do not affect the quality or functionality of the product and emphasize our dedication to environmentally friendly solutions.
- Passer for papirformat
- DIN A4 stå.
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,136 kg
- Bruttovekt
- 0,14 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177025912
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Produktbeskrivelse
- SZ Tegningslomme av plast, DIN A4 stå.