For pålitelig og enkel montering på runde eller firkantede master.
- Art.nr:
- SZ 2584000
- Produktbeskrivelse
- For pålitelig og enkel montering på runde eller firkantede master.
- Anvendelsesområder
- For mastediameter: Ø fra 40 til 190 mm
- For mastestørrelse: ◻ fra 50 til 150 mm
- Materiale
- Profilskinner, klemprofil: Stålplate
Stålbånd: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) - Overflate
- Profilskinne, klemprofil: forsinket
- Leveringsomfang
- 2 profilskinner, 600 mm lange
2 stålbånd
4 spennvinkler
4 skruer og muttere M8 for montering på skapet
4 klemprofiler - Monteringsmuligheter
- beregnet for 600 mm brede skap
- ved å forkorte skinnen eller ved hjelp av ekstra hull på kapslingen kan mastfestet også monteres på større og mindre kapslinger
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 1,78 kg
- Bruttovekt
- 1,88 kg
- Tolltariffnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177028760
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SZ Mastefeste, for KL, EB, BG, AE, KS and CS veggkapslinger
- Dokumentasjon
- Veiledning