IoT-grensesnitt

Art.nr: SK 3124300

El nummer: E2415805

IoT-grensesnittet er en sentral enhet for intelligent sammenkobling av Rittal kjøleløsninger eller sensorer for overvåking av de fysiske omgivelsene. Det er utstyrt med mange forskjellige grensesnitt og protokoller og bidrar til å samle og overføre data til overordnede IT-systemer eller til systemer for lokal overvåking av maskintilstander.

CMC III sensorer

CMC III CAN-bus forbindelseskabel

Art.nr:
SK 3124300
Produktbeskrivelse
IoT-grensesnittet er en sentral enhet for intelligent sammenkobling av Rittal kjøleløsninger eller sensorer for overvåking av de fysiske omgivelsene. Det er utstyrt med mange forskjellige grensesnitt og protokoller og bidrar til å samle og overføre data til overordnede IT-systemer eller til systemer for lokal overvåking av maskintilstander.
Fordeler
Digitalisering og sammenkobling gir store muligheter for ethvert foretak. Med IoT Interface er det enkelt å realisere tilkobling av Rittal kjøleløsninger og sensorer for overvåking av omgivelsene i Industri 4.0-miljøer, uten at man behøver å ty til automatiseringslogikken.
Plug and run: Konfigurasjon og igangsetting av IoT-grensesnittet skjer raskt, komfortabelt og helt uten programmering ved hjelp av den integrerte webserveren.
Materiale
Plast iht. UL 94-V0
Farge
RAL 7016
Leveringsomfang
IoT-grensesnitt
USB-kabel (USB-A-plugg på Micro-USB-B-plugg)
Festevinkel for Blue e+ kjøleaggregat
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
Push-in fjærtilkoblingsklemme (24 V DC)
Grensesnitt bus-system
2 x RJ45 CAN-bus
Nettverksgrensesnitt
Ethernet IPv4/IPv6
Ethernet iht. IEEE 802.3 via 10BASE-T, 100BASE-T og 1000BASE-T
Grensesnitt
1 x Micro USB type B (device) for USB 2.0
1 x Micro-SD minnekortspor for SD 2.0
1 x USB 2.0 høyhastighetsfunksjoner (EHCI)
1 x kvitteringstast
1 x push-in fjærtilkoblingsklemme for NTC-sensor
2 x RJ45 kontakt for RS 485-grensesnitt (grensesnitt klimaapparat)
Montasjetips
IoT-grensesnittet kan festes med en fjæret metallklemme på en DIN-skinne 35 x 7,5 iht. DIN EN 60715 eller festes med festevinkel på baksiden av et Blue e+ kjøleaggregat.
Henvisning
Blue e+ kjøleaggregatet støtter IoT-grensesnittet først fra firmware 1.11.0.
For sammenkobling av kjøleaggregater i Blue e-serien er adapteren Blue e IoT (3124.310) nødvendig i tillegg.
Protokoller
OPC-UA
SNMPv1
SNMPv2c
SNMPv3
Modbus/TCP
TCP/IPv4
TCP/IPv6
Radius
Telnet
SSH
FTP
SFTP
HTTP
HTTPS
NTP
DHCP
DNS
SMTP
Syslog
LDAP
Dimensjoner
Bredde: 18 mm
Høyde: 117 mm
Dybde: 120 mm
Driftstemperaturområde
0 °C...70 °C
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 20
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,27 kg
Bruttovekt
0,28 kg
Tolltariffnummer
85369095
EAN
4028177924369
ETIM 9
EC001099
ETIM 8
EC001099
ECLASS 8.0
27143136
Produktbeskrivelse
SK IoT Interface, for networking of Rittal components, for Blue e+ cooling units/Chiller, WHD: 18 x 117 x 120 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Sertifikater
EAC
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Additional instructions
Quick guide
Veiledning
Datablad
Teknisk systemhåndbok
Programvare
Driver
Programvare