Systembelysning LED-kompakt

Art.nr: SZ 4140830

El nummer: E2431014

Tilførselsspenning: 24 V DC

Art.nr:
SZ 4140830
Fordeler
Maks. EMC-kompatibilitet.
Beskyttet, på grunn av drift i området sikkerhetslavspenning.
Lavt energiforbruk.
Lite vedlikehold på grunn av bruk av lysdioder.
Dørposisjonsbryter-tilkobling mulig.
Virkemåte
Integrert gjennomgangskabling.
Universelle festemuligheter.
Svingbar lyskjegle.
Materiale
Lyslegeme: strengpresset aluminium
Lysavdekning: Polykarbonat (halogenfri)
Lysender: PC-ABS
Farge
Iht. RAL 7035
Leveringsomfang
Systembelysning LED-kompakt
Lys
Lysavdekning
Inkl. festemateriell
Mounting distance screws
450 mm
Tilkoblingsmuligheter
Innmating via plugger
Dørposisjonsbryter
Gjennomgangskabler (oppbygging av lysrekker)
Lys
Lysdioder, kaldhvit
Kapslingsklasse
III (SELV)
Stikkontakt (type)
Integrert på-/av-/dørposisjonsbryter
Light cover
Ja
Lys montasjetype
fastskruing
Klips-feste
Magnet-feste (tilbehør)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
forutsetter nettdel
Merkestøtspenning fase mot fase
forutsetter nettdel
Merkeisolasjonsspenning
forutsetter nettdel
Rated current max DC note
Ved oppbygging av lysrekker er den maksimale merkestrømstyrken 2 A
ved DC
0,12 A
Number of LEDs
30
Mounting distance clip/magnet
375 mm
Monteringsmuligheter
Direkte på skapprofilen med 25 mm raster
Via magnet-monteringssett
AE: med skinne for innvendig utbygging
Henvisning
Kun beregnet for bruk i apparatskap og lukkede kapslinger
Ved bruk av strømadapter fra andre produsenter må man påse at disse har de nødvendige godkjenninger i henhold til bruken
Ved oppbygging av lysrekker er den maksimale merkestrømstyrken 2 A
Light cone adjustment
Ja
Dimensjoner
Bredde: 430 mm
Høyde: 32,8 mm
Dybde: 20,64 mm
Måledriftsspenning
24 V (DC)
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 20
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,37 kg
Bruttovekt
0,38 kg
Tolltariffnummer
94054940
EAN
4028177630147
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Produktbeskrivelse
SZ Kompaktlys LED, BHD: 430x33x21 mm, 24 V DC, integrert, på-/av-/dørposisjonsbryter-drift
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Veiledning