Børstesett for kabelkanal VX IT

Art.nr: VX 5302036

El nummer: E2406830

Utsparinger for kabelgjennomføringer i ønskede posisjoner i sidevegg, bakvegg, dører, tak- og bunnplater kan lamineres optisk ved enkel påmontering av børstelisten.

Art.nr:
VX 5302036
Produktbeskrivelse
For avdekking rundt 19"-montasjenivået og målrettet føring av kaldluftstrømmen til komponentene.
Fordeler
Enkel montering på grunn av hurtigfeste uten verktøy
Kan alternativt fastskrues
Tilpasset den maksimale rackhøyden 47 HE for individuelle avkortinger
Anvendelsesområder
Børste-settet er beregnet for kombinasjon med to vertikale kabelkanaler, tosidig, på siden av 19"-montasjenivået. Hvis man kombinerer børste-settet med en kabelkanal, kan dette brukes som alternativ til luftbaffel.
Som delvis utbygging er også kombinasjonen med luftbaffel og kabelkanal mulig
Virkemåte
Børste-settet består av vertikale børstelister for området mellom kabelkanal og sidevegg, samt horisontale luftbaffel med børstelister for skott i tak- og gulvområdet på 19"-montasjenivået
Materiale
Børstelist: Kunststoff, UL 94-V0
Børster: Kunststoff, UL 94-HB
Luftbaffel: stålplate, lakkert
Farge
RAL 9005
Leveringsomfang
2 børstelister, vertikalt, tosidig
2 børstelister, horisontal oppe og nede
2 horisontale børstelister, topp og bunn mellom første 482,6 mm (19") montasjenivå monteringsnivå og tak- hhv. bunnplate
8 børstelister mellom kabelkanal og tak- eller gulvpanel
Inkl. festemateriell
Børstelengde
48 mm
Monteringsmuligheter
482,6 mm (19") profilskinner standard i VX IT
482,6 mm (19") profilskinner, dynamisk i VX IT
Montasjetips
For å bruke kabelkanalen i kombinasjon med børstesettet som element for luftføring må kabelgjennomføringsåpningene i kabelkanalen lukkes eller avblendes med et kabelgjennomføringspanel med børstelist
Passer for
Bredde: = 800 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
4,6 kg
Bruttovekt
4,8 kg
Tolltariffnummer
39259020
EAN
4028177952652
ETIM 9
EC012298
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeskrivelse
VX IT børstesett, for kabelkanal VX IT opp til 47 U
Dokumentasjon
Quick guide