Systemskap VX SE Rustfritt stål

Art.nr: SE 5854600

El nummer: E2433038

Enkeltskap i rustfritt stål med stabilt skapskrog, to integrerte montasjenivåer, fastskrudd bakvegg og dør. Tak og sider er i ett stykke med profilert ramme. Fullstendig kompatibelt med rekkeskapsystemet VX25. Skapbredder fra 600 til 1200 mm. Økt effektivitet da det ikke må monteres sidevegger.

Art.nr:
SE 5854600
Materiale
Kapsling: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, børstet utenpå
Dør: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, børstet utenpå
Bakvegg: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, børstet utenpå
Bunnplater: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Overflate
Skap, dør og bakvegg: Børstet, ruhet 400
Bunnplater: blank
Montasjeplate: forsinket
Leveringsomfang
Kapsling lukket øverst og i siden
Dør(er)
På én-dørs skap kan dørene hengsles om fra høyre til venstre side
Avtagbar bakvegg
Montasjeplate
Bunnplater
Lås: 3 mm splittlås
2 montasjeskinner 18 x 39 mm
Dimensjoner
Bredde: 1.000 mm
Høyde: 1.800 mm
Dybde: 400 mm
Mål montasjeplate (B x H)
899 mm x 1.696 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 55
Kapslingsgrad NEMA
NEMA 12
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 2
Type 3
Type 3R
Type 12
IK-kode
IK10
Antall dører
1
Henvisning
På grunn av hardheten i materialet anbefaler vi å bruke innvendige sekskantplateskruer 2486.400 for innvendig utbygging.
Grunnmateriale
Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
133 kg
Bruttovekt
140,4 kg
EAN
4028177959330
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
VX SE Free-standing enclosure system, WHD: 1000x1800x400 mm, Stainless Steel, 1.4301, with mounting plate, single door at the front
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Sertifikater
Kapslingsgrad
Overflate
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Veiledning
Ytterligere informasjon
Datablad
Technical details 2
Teknikk i detalj