Kabelgjennomføringspanel med børstelist 19" (482,6 mm)

Art.nr: DK 7150535

Med utskjæring og børsteliste for kabelføring.

Art.nr:
DK 7150535
Produktbeskrivelse
For enkel kabelføring mellom to områder som er atskilt fra hverandre av 482,6 mm (19") montasjenivå, f.eks. mellom det fremre og bakre området til 19" montasjenivået.
Anvendelsesområder
For lukking av og samtidig kabelføring i monteringsområder i 1 HE, 482,6 mm (19") monteringsstandard
Materiale
Stålplate
Børstelist: Kunststoff, UL 94-HB
Overflate
Lakkert
Farge
RAL 7035
Montasjeutsparing
Bredde:390 mm
Høyde:40 mm
Dimensjoner
Bredde: 482,6 mm
Høydeenheter
2 HE
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,637 kg
Bruttovekt
0,7 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177166653
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivelse
DK Kabelgjennomføringspanel, 2 HE, 482.6 mm (19"), BxH: 390x40 mm