Transportsett, for DK-TS.
- Art.nr:
- DK 7825900
- Leveringsomfang
- 4 trinser (2 svingbare) inkl. festemateriell
- Passer for
- Kapslingstype: TS IT
Kapslingstype: TX CableNet - Clearande floor
- 40 mm
- Henvisning
- Kun for skap uten bunnplate og bunnbrønn hhv. bunnfeste.
- Maks. belastning (statisk) per komponent
- 250 kg
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 6,1 kg
- Bruttovekt
- 6,42 kg
- Tolltariffnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177234086
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- DK transportsett, for TS IT, TX CableNet, uten bunnplater/brønn/feste, 4 hjul, hvorav 2 er styrbare, maks 2 500 N per komponent
- Dokumentasjon
- Info sheet