IT systembelysning LED for IT-skapsystemer og IT-kapslinger

Art.nr: DK 7859000

For perfekt belysning av IT-skapsystemer og IT-kapslinger.

Art.nr:
DK 7859000
Utførelse
Beskyttelsesisolert, med innebygd sikring (T2A)
Produktbeskrivelse
For perfekt belysning av et nettverksskap.
Fordeler
Manuell eller automatisk kobling via dørkontaktbryter er mulig
Optimal belysning i hele koblingsskapet
Plug & Play-hurtigmontasje
Valgfritt med klips-, skrue- og magnetfeste
Kan brukes umiddelbart på grunn av pluggklar tilkoblingskabel
Feste uten tap av høydeenheter
Materiale
Lyslegeme: strengpresset aluminium
Lysavdekning: polykarbonat
Lysender: PC-ABS
Farge
Kapsling: RAL 7016
Leveringsomfang
IT systembelysning LED
Monteringssett magnet
Inkl. montasjeskruer
Tilkoblingsmuligheter
Innmating via plugger
Dørposisjonsbryter
Kapslingsklasse
II (beskyttelsesisolert)
Stikkontakt (type)
Integrert på-/av-/dørposisjonsbryter
Lys montasjetype
fastskruing
Klips-feste
Magnetfeste
Monteringsmuligheter
Skrus eller klipses direkte på VX IT-/VX SE-profilen
TE 8000, IT-skap: med festesett magnet
AX, TP: med festesett magnet
AX: med skinne for innvendig utbygging
For bruk sammen med Euro-plugg iht. CEE 7/16 samt apparatplugg
Belysningsstrøm
600 lm
Lysfarge
4000 K (nøytral hvit)
Henvisning
De pluggklare tilkoblingsledningene må kun brukes med IT systembelysningen LED
Kaskadering av flere IT-systembelysning LED er ikke mulig
Dimensjoner
Bredde: 337 mm
Høyde: 55 mm
Dybde: 23 mm
Driftstemperaturområde
-20 °C...55 °C
Måledriftsspenning
null
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 20
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,38 kg
Bruttovekt
0,401 kg
Tolltariffnummer
94054990
EAN
4028177817937
ETIM 9
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Produktbeskrivelse
DK IT-LED system light, 600lm, For frame mounting
Godkjenninger
CCC exception letter
UL
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Generell teknisk informasjon