Systemchassis 14 x 39 mm for VX, VX SE, PC, IW, AX

Art.nr: VX 8619760

El nummer: E2436891

For feste av kabelkanal, kabelslangeholder, dørmonteringer osv.

Art.nr:
VX 8619760
Produktbeskrivelse
For feste av kabelkanal, kabelslangeholder, dørmonteringer osv.
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Distance between fixing points
575 mm
Monteringsmuligheter AX
In enclosure width 600 mm and in enclosure height 700 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Montasjetips
For montering i AX stålplate kun i forbindelse med skinner for innvendig utbygging AX
Henvisning
For utbygging med egne komponenter på systemchassisen er plateskruer eller gjengeformede skruer M5 nødvendig
Passer for
Kapslingstype: AX
Suitable for width or height or depth: 700 mm
Pakkeenhet
4 stk.
Nettovekt
1,2 kg
Bruttovekt
1,374 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177926851
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
VX Systemchassis 14 x 39 mm , for H: 700 mm
Forklaringer
PCF-declaration
Dokumentasjon
Veiledning