- Art.nr:
- TS 8806790
- Materiale
- Skapramme: Stålplate, 1,5 mm
Tak: Stålplate, 1,5 mm
Aluminiumsdør med vindu med ettlags sikkerhetsglass, 3 mm
Bakdør: Stålplate, 2,0 mm
Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm
- Overflate
- Skapramme: dyppgrunnet
Tak og bakdør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Bunnplate: forsinket
Dør: pulverlakkert
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skapramme
Takplate
Bunnplater
Aluminiumsdør med vindu foran, 180°-hengsler
Bakdør, 130°-hengsler
Lås foran og bak: Komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E
2 montasjestag montert i skapdybden
- Dimensjoner
- Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 55
- Grunnmateriale
- Aluminium
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 89 kg
- Bruttovekt
- 94 kg
- EAN
- 4028177698345
- ECLASS 8.0
- 27180101