Premium-panel Rustfritt stål

Art.nr: CP 6681000

Premium-panel i rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), tåler høytrykksvasking.

Art.nr:
CP 6681000
Utførelse
Med bærearmtilkobling CP 40, rustfritt stål
Fordeler
Tåler høytrykksvasking: Pakning ligger mellom to flater, og komprimeres optimalt ved sammenskruing.
Kan brukes i rene rom: Feste for strenge krav i næringsmiddelindustrien. Med innvendige kunststoffpropper eller utvendige sekskantskruer.
Materiale
Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Overflate
Børstet, ruhet 400
Dimensjoner
Bredde: 530 mm
Høyde: 360 mm
Dybde: 120 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 66
IP X9
Passer til bærearmtilkobling
oppe hhv. nede (ved å dreie kapslingen)
Cleanroom class
Luftrenhetsklasse 1 iht. DIN EN ISO 14 644-1
Grunnmateriale
Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
8,835 kg
Bruttovekt
9,3 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
35,41
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177305656
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Produktbeskrivelse
CP Premium-Panel IP 69K, BHD: 530x360x120 mm, rustfritt stål 1.4301, for panelbrødde BH 482.6x310 mm, innbyggingsdybde 115 mm
Forklaringer
PCF-declaration
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
White Paper
Datablad
Teknikk i detalj