PC-skapsystemer med tastaturskuff.
- Art.nr:
- PC 8366000
- Materiale
- Kapsling, dør, monteringefelt, klaffer: Stålplate
Håndtak, dekorpaneler: Plast
Dørpaneler: Aluminium - Leveringsomfang
- Kapsling, dør, bakdør
Tastaturskuff
dør med vindu, oppe
Apparathylle - Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 1.600 mm
Dybde: 636 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 12
- Maks. tastaturdimensjon (BxHxD)
- 480 x 70 x 260 mm
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 112,1 kg
- Bruttovekt
- 118 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177245105
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Dokumentasjon
- Veiledning