- Art.nr:
- CP 6106200
- Utførelse
- Stasjonær
- Materiale
- Stål
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Gulvfot-gulvplate/stag
- Henvisning
- På grunn av enkel boring kan også bærearmsystemet CP 120 brukes. Vektbelastning 50 kg
- Belastning (statisk)
- 35 kg
- Dimensjoner
- Bredde: 490 mm
Høyde: 100 mm
Dybde: 600 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 11,719 kg
- Bruttovekt
- 12,76 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177698437
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Produktbeskrivelse
-
CP Gulvfot-bunnplate modulær, stor, CP 60, BHD: 490x100x600 mm