For montering av betjeningskapslinger med bærearmutsparing 120x65 mm og tilkoblingsbrakett VESA 75/100 til:
- Art.nr:
- CP 6212500
- Utførelse
- For montering av betjeningskapsling med bærearmutsparing 120 x 65 mm og tilkoblingsbrakett VESA 75/100 til:
Kobling CP 120, 6212.300
Feste CP 120, 6212.320
Vinkelkobling 90° CP 120, 6212.380
Dreieledd med utligger (6206.850)
Dreieledd for maskinintegrert montering, (6206.870) - Materiale
- Aluminium
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. pakninger
Festemateriell - Rifid y/n
- Ja
- Dimensjoner
- Høyde: 40 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,5 kg
- Bruttovekt
- 0,552 kg
- Tolltariffnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177684218
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Adapter CP 120/60, av bærearmtilkobling Ø 130 mm to 120 x 65 mm
- Forklaringer
- Produsenterklæring
- Dokumentasjon
- Info sheet