Tilkoblingsbrakett for bærearmtilkobling 120 x 65 mm

Art.nr: CP 6508010

For tilkobling av flate betjeningskapslinger på baksiden. Avtakbart deksel for enkel kabelgjennomføring

Art.nr:
CP 6508010
Utførelse
Tilkobling til Rittal bærearmsystemer
CP 40
CP 60
CP 120 over adapter fra bærearmtilkobling Ø 130 mm til 120 x 65 mm
Produktbeskrivelse
For tilkobling av flate betjeningskapslinger på baksiden. Avtagbart deksel for enkel kabelgjennomføring.
Materiale
Aluminium
Farge
Konsoll, deksel: RAL 7024
Leveringsomfang
2 kabelstrips
Inkl. pakning og festemateriell
Rifid y/n
Ja
Henvisning
Avhengig av bruken, er feste eller kobling nødvendig
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,659 kg
Bruttovekt
0,685 kg
Tolltariffnummer
76169990
EAN
4028177263932
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeskrivelse
CP Tilkoblingsbrakett, for bærearmtilkobling Ø20x65 mm
Forklaringer
Produsenterklæring
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Technical Data sheet