- Art.nr:
- CP 6665000
- Utførelse
- På baksiden, gjenger M8
- Anvendelsesområder
- Med utsparing for montering av
- Gulvfeste, dreibart, CP 40, rustfritt stål (6663.500), med 4 skruer
- Vegg-/gulvfeste, stabilt, CP 40, rustfritt stål (6663.000), med 4 skruer og muttere
- Materiale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 66 iht. DIN EN 60529, 2014-09
- IP X9 iht. DIN EN 60529, 2014-09
- Rifid y/n
- Ja
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,237 kg
- Bruttovekt
- 1,44 kg
- Tolltariffnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177122284
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
-
CP Veggkonsoll CP 40, på baksiden, rustfritt stål, 1.4301