Kapslingsfestet kan monteres både på bærearmtilkoblingen til optipanel-kapslingen og på under- eller baksiden av en vilkårlig kapsling.
- Art.nr:
- IW 6902640
- Produktbeskrivelse
- Med montasjeutsparing for plugg-gjennomføring til den forseglede kabelinnføringen.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 7024
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Henvisning
- Kapslingsfestet kan monteres både på bærearmtilkoblingen til optipanel-kapslingen og på under- eller baksiden av en vilkårlig kapsling.
- OUT_TILT_ANGLE
- -40 ‐ 40 °
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,654 kg
- Bruttovekt
- 1,854 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177289840
- ECLASS 8.0
- 27400557