Sidevegger med utenpåliggende, blå silikonpakning. Fastskruingspunkter befinner seg innenfor tetningsområdet.
- Art.nr:
- HD 4000185
- Materiale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell for fastskruing innenfra
- Henvisning
- For hver monterte sidevegg øker den totale bredden på skapet med 25 mm
- Passer for
- Høyde: = 1.800 mm
Dybde: = 500 mm - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 32 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177693616
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101