For sikker kabelføring i sokkelen mellom bunn og skap.
- Art.nr:
- PS 2908000
- Produktbeskrivelse
- For sikker kabelføring i sokkelen mellom bunn og skap.
- Materiale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Leveringsomfang
- 4 sokkelplater
- Henvisning
- Per 200 mm sokkelbredde er det nødvendig med en sokkelplate.
- Dimensjoner
- Bredde: 175 mm
- Passer for
- Dybde: = 500 mm
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 3,072 kg
- Bruttovekt
- 3,271 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177034310
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- PS Sokkelplate, modulær, for D: 500 mm, rustfritt stål1.4301
- Dokumentasjon
- Info sheet